Porta interna, ADIS
Hover to magnify image or click to enlarge
Porta interna, ADIS
I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per controlli, indicatori, segnalatori, ecc. Cardini per apertura manuale a destra o sinistra (con lavorazione meccanica). Chiusura con inserto DIN da 3 mm che sopra una altezza porte di 800 mm si rende necessario l'impiego di 2 chiusure. Profondità utile tra porta interna ed esterna: 35 mm, regolazione della profondità grazie all'accessorio AMG. Area di agibilità: Altezza 55 mm Larghezza 108 mm. Disponibile anche la versione 19".
- Materiale: Porta in acciaio inox AISI 304 da 1,5 mm e profili verticali in acciaio da 2 mm.
- Protezione: IP 2XC.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Quantità nell'imballaggio: Porta interna, due profili verticali ed accessori di montaggio.
- Material: Door 1.5 mm AISI 304 stainless steel and vertical top and bottom profiles 2 mm, AISI 304 stainless steel
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Pack quantity: Inner door, two vertical profiles, top and bottom profiles and mounting accessories
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in combination with a glazed door (ADCS)
- To order 19-inch version, please add I19 to the catalogue no, e.g. ADIS04030I19 (ot suitable for AFS)
Specifiche
Finish | Lucidato |
Materiale | Acciaio inox 304 |
Colore | n/a |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.