Cassetta di derivazione in ABS di ampie dimensioni, OABP
Cassetta di derivazione in ABS di ampie dimensioni, OABP
Questa gamma di cassette di derivazione in ABS, OABP, con grado di protezione IP 66, 67, può essere ampliata per aumentarne la profondità. È disponibile sul mercato in molti formati diversi. Il telaio di estensione, OPCP-EE, consente l'alloggiamento di componenti che abbiano una maggiore profondità. La gamma OABP è adatta ad ambienti difficili poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, eliminando il rischio di guasto dei componenti e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Cassetta in ABS, senza alogeni adatta per un uso interno. Bassa resistenza alle radiazioni UV.
- Materiale: Corpo: ABS. Copertura cieca: ABS. Coperchio trasparente: policarbonato.
- Guarnizione: Guarnizione in poliuretano integrata nel coperchio del contenitore.
- Resistenza alla temperatura: -40°C a +60°C.
- Infiammabilità: UL94 HB.
- Protezione: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Finitura: RAL 7035.
- Fornitura: Corpo del contenitore, coperchio, tappi per viti realizzati in poliammide, viti per montaggio.
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specifiche
Materiale | ABS |
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.