Kit staffe per piastre di montaggio consecutive, MPBB
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit staffe per piastre di montaggio consecutive, MPBB
To mount two mounting plates back to back at any depth within the enclosure’s usable space, the position can be adjusted in steps of 25 mm. The space between the mounting plates is less than 10 mm, maximizing the free usable space for customer use.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Per montare due piastre di montaggio consecutive a qualsiasi profondità all'interno dello spazio utile del quadro, la posizione può essere regolata a incrementi di 25 mm. Lo spazio tra le piastre di montaggio è inferiore a 10 mm, massimizzando così lo spazio utile libero ad uso del cliente.
- Materiale: 3 mm, acciaio zincato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 staffe superiori, 4 staffe scorrevoli, 4 staffe inferiori con relativi accessori di montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.