Profili di rinforzo piastra ad inserimento frontale, MPR
Hover to magnify image or click to enlarge
Profili di rinforzo piastra ad inserimento frontale, MPR
Il profilo di rinforzo consente l'installazione di componenti pesanti sulla piastra di montaggio ad inserimento frontale, provvedendo a smorzare eventuali vibrazioni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Rinforzo di una piastra di montaggio (MP) se equipaggiata con componenti pesanti. Per l'attenuazione delle vibrazioni e la stabilizzazione. Facile montaggio senza forature. Per raggiungere la massima attenuazione è consigliabile fissare la piastra di montaggio sul profilo-struttura.
- Materiale: Acciaio elettrozincato 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profilati con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Finitura | Galvanized |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.