Angolari di montaggio ad altezza parziale (19"), CIPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Angolari di montaggio ad altezza parziale (19"), CIPP
Questi profili parziali, regolabili in altezza e profondità, consentono l'installazione di apparecchiature da 19", mentre i clienti mantengono l'accesso ai componenti installati sulla piastra di montaggio all'interno della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Profili verticali ad altezza parziale per ottenere 482.6 mm (19”) nella possibilità di montaggio su tutti i lati. Totalmente regolabile in profondità grazie ai profili CLPK.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con materiale di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Da impiegare con staffe CIC in armadi da 800 mm di larghezza.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.