Piastra di copertura cieca intera, UFCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di copertura cieca intera, UFCP
Questa copertura anteriore in poliestere è cieca e può essere lavorata facilmente. I collegamenti elettrici e i cavi sono protetti, quindi è possibile eseguire gli interventi sul campo in totale sicurezza.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di copertura anteriore cieca per proteggere le apparecchiature installate nella cassa. Distanza tra UFCP e porta della cassa: 39 mm; 49 mm per UCP750 e modelli più grandi. Posizione di montaggio reversibile per aumentare di 30 mm la distanza tra UFCP e porta della cassa. È possibile incernierare la piastra di copertura utilizzando l'accessorio UHS, per consentire l'accesso ai componenti e/o la gestione del cablaggio senza necessità di rimuovere la piastra di copertura.
- Materiale: Poliestere.
- Finitura: RAL 7035.
- Fornitura: Piastra di copertura, staffe di supporto, chiusure a passo rapido ad un quarto di giro e accessori di montaggio.
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Poliestere |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.