Cassetta di derivazione in poliestere, MGRP
Cassetta di derivazione in poliestere, MGRP
La gamma di cassette di derivazione in poliestere, MGRP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma MGRP è adatta ad ambienti indoor e outdoor grazie all'elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Cassetta in poliestere. Adatto per l'uso outdoor, resistente ai raggi UV in conformità a UL746 C.
- Materiale: Fibra di vetro rinforzata in poliestere.
- Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.
- Resistenza alla temperatura: -40 °C a +100 °C con la guarnizione poliuretano tipo; -60 °C a +130 °C con la guarnizione; -35 °C a +100 °C con la guarnizione in EPDM; -30 °C a +80 °C con la guarnizione neooprene.
- Infiammabilità: UL94 V-0.
- Protezione: IP 66, 67 | IK 08, 07 per MGRP08080xGE.
- Finitura: RAL 7000.
- Approvazioni: CE, GOST. Per cULus_UL Listed si prega di contattare il nostro ufficio vendite.
- Fornitura: Corpo, coperchio e viti del coperchio. Viti del coperchio in acciaio inossidabile.
- Nota: Piastra di montaggio, GMP e cerniere, HHI, disponibili separatamente.
Specifiche
Materiale | Poliestere |
Codice colore | RAL 7000 |
Finish | Smooth |
Colore | Grigio Cemento |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.