Piastre divisorie, SGPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastre divisorie, SGPZ
Questa piastra di montaggio può essere utilizzata per separare lo spazio creato dall'unità superiore da quello del pulpito. Può anche essere utilizzato per il montaggio di componenti aggiuntivi, se necessario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Usate per separare la sezione superiore dal pulpito. È possibile un utilizzo anche come piastra di montaggio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 piastra con accessori per il montaggio.
- The mounting plate can be machined easily ready for the components to be installed
- The plate can be used to provide segregation instead, separating the top and desk units creating two independent units that could have different levels of access
- Used to separate top section and desk unit
- Can also be used as a mounting plate in desk
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
Specifiche
Spessore | 0.12 in |
Spessore | 3 mm |
Finish | Plated |
Materiale | Acciaio zincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.