Barra di montaggio laterale | Armadi, CMB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra di montaggio laterale | Armadi, CMB
Questi profili forniscono un rinforzo per un trasporto e un montaggio sicuri della cassa contribuendo, al contempo, ad evitarne la deformazione.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio dei cavi, guide cavi ecc. in profondità o in ampiezza in un armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 20 profilati con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.