Ripiano ventilato | Armadi, SHC
Hover to magnify image or click to enlarge
Ripiano ventilato | Armadi, SHC
Questo ripiano può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio, soprattutto per i componenti pesanti che non possono essere fissati in posizione verticale. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Montato direttamente sulla struttura dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Carico massimo: 500 N.
- Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano con acessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.