Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TSF Hover to magnify image or click to enlarge

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Read more Read less
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Print This Page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Certificazioni UL 1449 Edition 4/UL 1283 Edition 5
Codice articolo TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensione continua massima di esercizio (Uc) - 170 V 275 V
Corrente di carica nominale (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Corrente di scarica nominale (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Corrente di scarica nominale (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Corrente di scarica nominale (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Protezione tensione nominale (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Protezione tensione nominale (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Protezione tensione nominale (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Tensione limite misurata (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Tensione limite misurata (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Tensione limite misurata (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Fusibile con protezione da sovracorrente - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Dettagli della certificazione - UL® 1449 Edition 4 Tipo 2CA, modalità 3 kA UL® 1449 Edition 4 Tipo 4CA, modalità 3 kA
UL® 1283 Edition 5 EMI Filtro
Capacità IEC 61643-11
Codice articolo TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensione continua massima di esercizio (Uc) 30 V 170 V 275 V
Corrente di carica nominale (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Corrente di scarica nominale (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Corrente di scarica nominale (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Corrente di scarica nominale (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Livello di protezione tensione (su), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Livello di protezione tensione (su), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Livello di protezione tensione (su), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Interruttore di circuito con protezione da sovracorrente Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
È conforme a IEC® 61643-11 Classe II

Diagrams

Resources
CAD
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us