Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH31364.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Informatie testapparaat voor het meten van de weerstand van de aarde
Driepuntsmeting
Bereik (automatische bereikbepaling) 0.09Ω tot 99.9kΩ
Resolutie  0.01Ω tot 100Ω
Testspanning  Nominaal 16 of 32 Vrms, door gebruiker te selecteren
Bedrijfsfrequentie 41 tot 5078 Hz, automatisch of door gebruiker te selecteren
Teststroom  Tot 250mA
Nauwkeurigheid  ±2% van aflezing +/- 1 ct bij 128 Hz
Tweeklemmeting
Bereik  0.1 tot 500Ω
Resolutie  0.01 tot 1Ω
Gebruiksfrequentie  Automatisch: 1367 Hz; handmatig: 128 - 1367 Hz - 1611 Hz - 1758 Hz
Grondweerstand, vierpuntsmeting
Testmethode  Wenner of Schlumberger, te selecteren met automatische berekening van testresultaten in ohmmeter
Bereik (automatische bereikbepaling) 0,01 tot 99,99 kΩ; ρ max: 999 kΩm
Resolutie  0.01 tot 100Ω
Testspanning  16 of 32 V, door gebruiker te selecteren
Gebruiksfrequentie  Selecteerbaar van 41 tot 128 Hz
Externe spanningmeting
Bereik (automatische bereikbepaling)  0,1 tot 65,0 VAC/DC – DC tot 440 Hz
Nauwkeurigheid  ±2% van aflezing + 1 ct
Weerstandmeting (Bond-test)
Metingtype  Tweepolig (met compensatie voor weerstand van meetsnoeren) of vierpolig (Kelvin sensing), door gebruiker te selecteren
Bereik (automatische bereikbepaling)  Tweepolig 0,02 Ω tot 99,99 kΩ; vierpolig 0,02 Ω tot 99,99 kΩ
Nauwkeurigheid  ±2% van aflezing +/- 2 cts
Testspanning  16 VDC (+, - of automatische polariteit)
Teststroom  Maximaal 250 mA
Gegevensopslag
Geheugencapaciteit  512 testresultaten (64 KB)
Voeding
Voeding  Oplaadbare 9,6V-accu (meegeleverd)
Lader  110/220 50/60Hz externe batterijoplader met 18 VDC; 1,9A-uitgang
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy