Anti-condens verwarmingselement groot, EHG
Anti-condens verwarmingselement groot, EHG
Deze anticondensverwarming, EHG, is leverbaar met een verwarmingscapaciteit van 15-150 watt. Het brede assortiment maakt het gemakkelijk om de meest geschikte verwarming te vinden, ook wanneer de ruimte binnen de behuizing beperkt is. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.
Industrienormen
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Groot verwarmingelement voor verticale montage. Voorkomt condensatie. Montageklem voor 35 mm DIN-rail (EN90715).
- Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.
- Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.
- Aansluiting: Drukklemmen (2 × 0.5-2.5 mm²), op aanvraag leverbaar met aansluitkabel (500 mm).
- Beschermingsklasse: IP 20 geleverd met aansluitklemmen. IP 44 op aanvraag (geleverd met kabel).
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Voltage (V): 110 - 250 V AC, 50/60 Hz
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.