Bodemprofiel, BPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Bodemprofiel, BPP
Deze montageprofielen kunnen worden aangebracht in de klemmenkast, zodat er eenvoudig DIN-rails kunnen worden geïnstalleerd, precies waar nodig, voor de montage van modulaire componenten, zodat de montageplaat van de behuizing niet meer hoeft te worden gebruikt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Bodemprofiel voor DIN-rail montage.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks.
Specificaties
Dikte | 1.2 mm |
Dikte | 18 ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.