Accessoires voor IEC-behuizingen Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Toepassingen Bedieningselementen en aandrijvingen (35) Fabrieksautomatisering en procesregeling (35) Stroomverdeling (27) Hoogte 0.94 in (4) 1.24 in (1) 2.28 in (25) 2.52 in (4) 2.87 in (1) 4.69 in (2) 4.92 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 24 mm (4) 32 mm (1) 58 mm (25) 64 mm (4) 73 mm (1) 119 mm (2) 125 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 0.86 in (2) 2.52 in (4) 4.69 in (2) 4.92 in (1) 19.69 in (1) 23.62 in (7) 31.49 in (2) 31.5 in (6) 39.37 in (5) 47.24 in (5) 62.99 in (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 22 mm (2) 64 mm (4) 119 mm (2) 125 mm (1) 500 mm (1) 600 mm (7) 800 mm (2) 1000 mm (5) 1200 mm (5) 1600 mm (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 0.06 in (1) 0.75 in (2) 1.65 in (2) 2.2 in (2) 3.5 in (2) 11.81 in (4) 15.75 in (5) 19.69 in (6) 23.62 in (7) 31.49 in (2) 31.5 in (4) 35.43 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 2 mm (1) 19 mm (2) 42 mm (2) 56 mm (2) 89 mm (2) 300 mm (4) 400 mm (5) 500 mm (6) 600 mm (7) 800 mm (2) 900 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsgraad IP54 (5) IK10 (4) Productfamilie Climate Control (13) Free-Standing (35) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: KlimaatbeheersingView All Filters (1) SubcategorieënVentilatiedakframe | Vloerstaande kasten, CVRDetailsVentilatordakplaat, CFRDetailsVentilator, DFNDetailsBedradingskit, DFN61DetailsAfsluitplaat, DFCDetailsAfstandsbussen-kit | Vloerstaande kasten, CVKDetailsZijmontageset, BPFDetailsStandaard vervangingsfiltermat IP54, EFMDetailsVervangingsfiltermat IP55, EFMPDetails