Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Combineerbaar enkel deur aluminium vloerstaande buitenkast, ECOM

Deze dubbelwandige, combineerbare aluminium behuizing met enkele deur, ECOM, is ontworpen voor buitengebruik. De behuizing is uit voorraad leverbaar in veel verschillende afmetingen en maakt veel verschillende configuraties mogelijk, aangezien hij combineerbaar is. Met een hoge IP 66-beschermingsgraad, anti-vandalismefuncties en effectieve thermische beheerfuncties zijn de onderdelen binnen de behuizing zeer goed beschermd.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

CE UKCA

EAC

IP

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte (T) 0.08 in
Dikte (T) 2 mm
Materiaal Aluminium
Finish Opgepoetst
Kleur n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrams

Voordelen
Bronnen Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.