Afdekplaten, BDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Afdekplaten, BDP
De afdekplaat bedekt de opening aan de bovenkant van de onder- of middensectie in lessenaars en beschermt elektrische apparatuur tegen de omgeving en personeel tegen letsels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt toegepast om de bovenzijde van de basis- of desksectie af te sluiten in de MPC lessenaars.
- Materiaal: 2 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.