Afdekplaten, BDPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Afdekplaten, BDPS
De afdekplaat bedekt de opening aan de bovenkant van de onder- of middensectie in lessenaars en beschermt elektrische apparatuur tegen de omgeving en personeel tegen letsels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt gebruikt om de bovenzijde van de basis of desksecties af te sluiten van MPCS lessenaars.
- Materiaal: 2 mm AISI 304 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Finish | Brushed 400 grain |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.