Afdekplaat, MMG
Hover to magnify image or click to enlarge
Afdekplaat, MMG
De afdek-/adapterplaat kan worden gemonteerd op de connectorscheidingsplaat, MM, wanneer sommige uitsparingen niet worden gebruikt of wanneer er 16-pin connectoren worden gebruikt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Om de niet gebuikte uitsparingen van de connector plaat MM af te dekken of als adapter naar 16 pins connectoren zodat een mix van beide connectoren kan worden toegepast.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: Voor hoeveelheden zie de tabel. Inclusief bevestigingsmateriaal en afdichting.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.