Diepte verstellingskit, UPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Diepte verstellingskit, UPD
Met deze bevestigingsbeugels van de montageplaat kan de montageplaat op de gewenste diepte worden aangebracht in de wandmontagebehuizing, voor een maximale flexibiliteit.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voorziet erin dat de montageplaat en andere accessoires met stappen van 12,5 mm in diepte versteld kan worden.
- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal.
- Levering: 4 beugels, 4 diepteprofielen en bevestigingsmateriaal.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.