Dieptescheidingsprofiel | Vloerstaande kasten, VBD
Hover to magnify image or click to enlarge
Dieptescheidingsprofiel | Vloerstaande kasten, VBD
Het dieptescheidingsprofiel vergroot de beschikbare montagemogelijkheden binnen de behuizing, en verdeelt deze in twee bruikbare ruimtes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Gemonteerd in het midden van een 1200 mm of 1600 mm brede behuizing (boven- en onderzijde) om standaard montageopties mogelijk te maken in twee secties van 600 mm of 800 mm breed. Dit maakt het mogelijk accessoires separaat te monteren zoals CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc., in iedere kant van de behuizing. Accessoires zijn verstelbaar in diepte binnen het 25 mm gatenpatroon.
- Materiaal: 1.75 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, zonder bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voeg VBK toe voor montage. Voeg VB toe voor volledige montageopties bij de scheiding.
- Add VBK for mounting. Add VB for complete mounting facilities in the division
- The dividing bar replicates the enclosure's frame vertically both in the front and rear, increaseing the mounting possibilities available
- The bar divides the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Specificaties
Dikte | 0.07 in |
Dikte | 1.75 mm |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Finish | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.