Deurmontageprofielen, MMDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Deurmontageprofielen, MMDP
Deze montageprofielen zorgen ervoor dat de deur van de behuizing niet buigt en dat elektrische componenten en andere accessoires eenvoudig kunnen worden gemonteerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor versteviging van de deur en voor meer montagemogelijkheden. Te monteren aan de binnenzijde van de deur, op de M6 stiflasbouten. Voorzien van 10 mm gatenpatroon. Deze deurprofielen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de reeks AFS-kasten.
- Materiaal: 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Afmeting: 15 x 14 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 Paar, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Opmerking: Plaatstalen wandmontagebehuizingen van 600 mm en hoger worden standaard met MMDP-deurprofielen geleverd. Voor roestvaststalen wandmontagebehuizingen moeten de profielen als accessoire worden besteld.
Specificaties
Dikte | 1.2 mm |
Dikte | 18 ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.