Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Filter fans Hover to magnify image or click to enlarge

EMC Filterventilator, EFE

Deze verticale EMC-filterventilator, EFE, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie. Met deze filterventilator zijn de EMC-prestaties van een EMC-behuizing gewaarborgd.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Filter Efficiency 90 %
Beschermingsgraad IP66
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Polyamide
Finish Textured
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.