Ventilatorverwarming, EGL
Ventilatorverwarming, EGL
Deze ventilatorverwarming, EGL, gebruikt een ventilator om de warmte gelijkmatig over de behuizing te verdelen, waardoor hete plekken worden voorkomen. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.
Industrienormen
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Verwarming inclusief ventilator
- Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.
- Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.
- Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.
- Aansluiting: Terminal aansluitklem (2 × 0,5 - 2,5mm²).
- Beschermingsklasse: IP 20, klasse I (geaard).
- Goedkeuringen: CE
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.