Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Front fixation 19" shelf Hover to magnify image or click to enlarge

19" Legbord voor apparatuur, MTR

Dit legbord voor 19 inch profielen is in hoogte verstelbaar, biedt verdere montagemogelijkheden. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06 in
Dikte 1.5 mm
Kleur Lichtgrijs
Värikoodi RAL 7035
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Finish Structuur poedercoating
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.