Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Hygienisch Design Wandmontagekast, HDW

De nVent HOFFMAN Hygiënische Design serie HDW is ontworpen en gemaakt met speciale materialen voor veeleisende sanitaire omgevingen en voor gemak bij grondige schoonmaak. Het rondom afgeronde design en de zelf-draineerbare hoogglans oppervlakken helpen samen met de hoge beschermingsgraad om de schoonmaak en onderhoudstijden terug te brengen, wat tot een verhoogde productiviteit leidt.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL

CE UKCA

IP

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte (T) 0.06 in
Dikte (T) 1.5 mm
Degree of Slope 30 °
Finish Opgepoetst
Materiaal Roestvrij staal 304
Kleur n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrams

Voordelen
Bronnen Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.