Industriële minikoeler, TCW
Hover to magnify image or click to enlarge
Industriële minikoeler, TCW
De industriële mini-waterkoeler biedt precisie en betrouwbaarheid in een compact ontwerp, met vermogens van 900 W tot 4450 W. Het grote assortiment accessoires en opties maakt diverse koelerconfiguraties mogelijk.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Bedrijfslimieten omgevingstemperatuur: +15 °C tot +45 °C
- Geluidsdrukniveau ( dB(A) ): 56 | 57
- "Vloeistofaansluitingen IN/UIT (mm): 1/2"""
- Inhoud opslagtank (l): 10
- Pomptype: Randapparatuur
- Secundaire voedingsspanning (V): 230 V AC
- Koelgas (HFC): R134A
- Temperatuurnauwkeurigheid (K): +/-2
- Type vloeistof: Water
- Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +8 °C tot +25 °C
Specificaties
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.