Binnendeuren, ADIS
Hover to magnify image or click to enlarge
Binnendeuren, ADIS
Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd, op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren (machinale bewerking vereist). Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 800 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm, in diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H-55 mm, B-108 mm. 19" versie leverbaar op aanvraag.
- Materiaal: Deur: 1,5 mm AISI 304 roestvaststaal en 2 mm verticale profielen van AIS 304L roestvaststaal.
- Beschermingsklasse: IP 2XC.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.
- Material: Door 1.5 mm AISI 304 stainless steel and vertical top and bottom profiles 2 mm, AISI 304 stainless steel
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Pack quantity: Inner door, two vertical profiles, top and bottom profiles and mounting accessories
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in combination with a glazed door (ADCS)
- To order 19-inch version, please add I19 to the catalogue no, e.g. ADIS04030I19 (ot suitable for AFS)
Specificaties
Finish | Opgepoetst |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Kleur | n/a |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.