Accessoires voor IEC-behuizingen Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Toepassingen Bedieningselementen en aandrijvingen (6) Fabrieksautomatisering en procesregeling (6) Olie en gas (5) Hoogte 2.32 in (1) 2.36 in (2) 2.8 in (3) 10.67 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 59 mm (1) 60 mm (2) 71 mm (3) 271 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 1.97 in (4) 2.13 in (1) 3.94 in (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 50 mm (4) 54 mm (1) 100 mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 1.18 in (4) 1.57 in (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 30 mm (4) 40 mm (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Productfamilie Free-Standing (6) Wall-Mounted (1) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: HeffenView All Filters (1) SubcategorieënHijsogen | Vloerstaande kasten, LEDetailsHijsbeugel | Vloerstaande kasten, LCDetailsHijskit | Vloerstaande kasten, MCUKDetailsHijsogen | Wandmontage kasten, ALDetails