Montageplaat | Wandmontage kasten, AMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplaat | Wandmontage kasten, AMP
De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Stalen montageplaat voor wandmontage kasten. Alle zijkanten van de montageplaten van 800 mm en daarboven zijn voorzien van omgezette randen. Met behulp van de AMG als accessoire kan de montageplaat in iedere diepte gemonteerd worden. Niet geschikt voor de AFS serie. Zie ook de replacement en spareparts catalogus.
- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.