Olie en gas roestvaststaal behuizingen met één deur, ASR-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Olie en gas roestvaststaal behuizingen met één deur, ASR-OG
De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met enkele deur, ASR-OG, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in vier verschillende maten die ruimte bieden voor de meeste algemene toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizing is geschikt voor installatie van industriële apparatuur in omgevingen die blootgesteld zijn aan corrosieve chemicaliën, waaronder chloride, maritieme toepassingen die onderhevig zijn aan zoutwaternevel en kustgebieden.
Industrienormen
GOST
CE
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 316L. Behuizing: 2 mm. Deur: 2 mm. Flensplaat: 2 mm. Montageplaat: 2,0 mm verzinkt staal.
- Body: Gezet en volledig gelast met vastgelaste wandmontagebeugels aan de achterzijde.
- Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd, met opening van 130°. Verborgen AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. Kan zowel links als rechts scharnierend worden gemonteerd. De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde, voor montage van optionele MMDP-deurprofielen.
- Slot: Met T-hendel met sleutel 333 in roestvaststaal 316L en driepunts espagnoletslot in roestvaststaal 316L.
- Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige horizontale positionering van de apparatuur. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Gemonteerd op M8 stiflasbouten op de achterwand van de behuizing. De montageplaat is te monteren op M8-stiftlasbouten. Alle zijkanten van 800 mm brede montageplaten en daarboven, zijn verstevigd door omgezette randen. Door gebruik van het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.
- Kabelinvoer: Met flensplaat in de bodem voor eenvoudigere bekabeling naar de andere montageplaat.
- Beschermingsklasse: Conform IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Afwerking: 240s éénrichting geschuurd roestvaststaal (gemiddeld 0,5 micron).
- Goedkeuringen: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Levering: Behuizing met deur, montageplaat, flensplaat en montagemiddelen.
Specificaties
Body Thickness | 0.08 in |
Deurdikte | 0.08 in |
Body Thickness | 2 mm |
Deurdikte | 2 mm |
Finish | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.