Dichte frontpanelen | Stroomverdeling, MSMBP
Hover to magnify image or click to enlarge
Dichte frontpanelen | Stroomverdeling, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Dicht frontpaneel voor modulaire eenheden. Met een ombuiging aan boven- en onderzijde voor extra stevigheid.
- Materiaal: 1.25 mm staal.
- Afwerking: RAL 7035 structuurpoedercoating.
- Levering: Per stuk, inclusief montagemateriaal.
- Montagevoorschriften: Te monteren op het frame van het modulaire systeem.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.