Contactdoos met zekering, LPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Contactdoos met zekering, LPS
Eenvoudig op een DIN-rail te monteren stopcontact, voor gebruik wanneer externe apparatuur moet worden aangesloten.
Industrienormen
cULus_UL listed
CE
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Contactdoos voor DIN rail montage. Klemaansluiting voor eenvoudige en snelle bekabeling.
- Afmetingen: 92 mm × 62 mm × 48 mm.
- Aansluiting: 3 drukklemmen voor dikke en stugge draden van 0.5 - 2.5 mm².
- Afwerking: Lichtgrijs.
- Materiaal: Kunststof, UL94V0.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyamide |
Värikoodi | Ral 7035 |
Finish | Smooth |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.