Beugels voor asymmetrische 19" montageprofielen, CID
Hover to magnify image or click to enlarge
Beugels voor asymmetrische 19" montageprofielen, CID
Met deze profielen is een asymmetrische, sterke bevestiging van 19 inch profielen mogelijk. Ze kunnen worden versteld in de diepte zonder dat hiervoor enige extra accessoires nodig zijn.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor de bevestiging van de 482,6mm (19") montageprofielen CIP/CIPD in 800 mm brede behuizingen of breder. Volledig verstelbaar in diepte. Uitermate geschikt wanneer zwaardere (actieve) apparatuur wordt gemonteerd.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 3 mm |
Dikte | 11 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.