Korte externe koppelbeugels | Vloerstaande kasten, CCEH
Hover to magnify image or click to enlarge
Korte externe koppelbeugels | Vloerstaande kasten, CCEH
Behuizingen met deeldeuren kunnen eenvoudig worden gekoppeld, wat resulteert in een goede uitlijning, zonder dat ruimte wordt ingenomen binnen de behuizing en extra bevestigingsgaten hoeven te worden gemaakt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Korte beugels die worden gemonteerd op het buitenste gatenpatroon van het frame van de gekoppelde behuizingen met “auto-spacerstuk”. Speciaal ontworpen voor configuraties met kleine deuren/ panelen. Deze methode van het koppelen van de plaatstalen behuizingen heeft ook als voordeel dat er een rechtstreekse aarding ontstaat tussen de frames van de behuizingen.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 6 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.