Deelbare bodemplaat roestvast staal, CBPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Deelbare bodemplaat roestvast staal, CBPS
Een deelbare bodemplaat biedt een flexibele oplossing voor bekabeling en zorgt ervoor dat er geen afzonderlijke kabelwartels nodig zijn. De beschermingsgraad wordt gehandhaafd door middel van een aparte pakking.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Aangebracht in plaats van de standaard bodemplaat. Voor directe kabelinvoer. Om een perfecte afdichting te verkrijgen dient gebruik gemaakt te worden van de pakkingset BG01.
- Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvast staal.
- Bodemplaten: 1.5 mm.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.
- Verpakkingseenheid: 1 set (twee delige bodemplaat).
- To achieve perfect sealing around the cables use the gasket kit BG01
- One kit of two part bottom plate
Specificaties
Dikte | 0.06 in |
Dikte | 1.5 mm |
Finish | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.