Roestvaststalen deksel, MPPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Roestvaststalen deksel, MPPS
Een roestvaststalen paneel voor een lessenaar in plaatstaal is een voordelig alternatief voor een complete roestvaststalen lessenaar binnen bepaalde omgevingen. Een paneel in plaatstaal zou bijvoorbeeld snel verslijten als operators zijn blootgesteld aan chemische stoffen, en deze op de lessenaar overbrengen tijdens het gebruik en onderhoud.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Ter vervanging van het standaard deksel op de bovensectie van de MPC waar corrosiebestendigheid vereist is.
- Materiaal: 2 mm AISI 304 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the panel during operation
- The panel can only be mounted on top consoles, MPCXX1R5
- For replacing the standard panel on MPC top section units where high corrosion resistance is required
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Finish | Opgepoetst |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.