Telescopisch legbord geventileerd, SHT
Hover to magnify image or click to enlarge
Telescopisch legbord geventileerd, SHT
Dit legbord kan worden verwijderd voor de inspectie en het onderhoud van geïnstalleerde componenten. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor eenvoudige toegang tot gemonteerde apparatuur. Te monteren op het frame. Deeldiepte-montage is een optie. Het is mogelijk het legbord te demonteren uit de geleiders, zelfs als deze reeds in de kast zit gemonteerd. Gedraaide en zij-montage is ook mogelijk.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Maximale belasting: 500 N.
- Verpakkingseenheid: 1 Geventileerd legbord en 1 paar telescopische geleiders, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voeg SHTP-profielen toe voor montage op volledige/gedeeltelijke diepte op het frame van de behuizing.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.