Transparante alumimium zichtvensters, ADA
Hover to magnify image or click to enlarge
Transparante alumimium zichtvensters, ADA
De componenten die zijn aangebracht op de deur van de behuizing worden beschermd door het kijkvenster, maar kunnen eenvoudig worden bediend door alleen het kijkvenster te openen, terwijl de deur van de behuizing gesloten kan blijven. De componenten worden beschermd tegen de omgeving en tegen ongewenste handelingen wanneer het kijkvenster gesloten is.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Kan ook worden gebruikt als zichtvenster in combinatie met montagekit ADAMK. Het 3 mm slot kan worden verwisseld voor elk ander als accessoire leverbaar binnenwerk of handgreep. Het vergroot de diepte van de behuizing met 10 mm.
- Materiaal: Aluminium voorzien van 3 mm acryl glas.
- Afwerking: Geanodiseerd aluminium.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 54.
- Verpakkingseenheid: 1 zichtvenster.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Inclusief schroef
- Number of locks: 1
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Finish | Mill |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.