Geventileerd legbord | Vloerstaande kasten, SHC
Hover to magnify image or click to enlarge
Geventileerd legbord | Vloerstaande kasten, SHC
Dit legbord kan worden versteld in de hoogte en zorgt voor verdere montagemogelijkheden, vooral voor zware componenten die niet verticaal kunnen worden bevestigd. Het is voorzien van ventilatieopeningen, die zorgen voor voldoende luchtcirculatie in de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Rechtstreeks gemonteerd op het frame van de behuizing.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Maximale belasting: 500 N.
- Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.