Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH31364.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Bakkeresistenstestinformasjon
3-punkts måling
Område (Auto-område) 0,09Ω til 99,9kΩ
Oppløsning  0,01Ω til 100Ω
Testspenning  Nominell 16 eller 32 Vrms-brukervalgbar
Driftsfrekvens 41 til 5078 Hz automatisk eller brukervalgbar
Teststrøm  Opptil 250 mA
Nøyaktighet  ±2% av avlesning + 1ct ved 128Hz
2-klemmemåling
Område  0,1 til 500Ω
Oppløsning  0,01 til 1Ω
Driftsfrekvens  Auto: 1367 Hz; Manuelt: 128 Hz-1367 Hz-1611 Hz-1758 Hz
Jordresistivitet 4-punktsmåling
Testmetode  Wenner eller Schlumberger valgbar med automatisk beregning av testresultater i Ω-målere
Område (Auto-område) 0,01 til 99,99kΩ; ρ maks: 999kΩm
Oppløsning  0,01 til 100Ω
Testspenning  16 eller 32 V brukervalgbar
Driftsfrekvens  Fra 41 til 128 Hz valgbar
Utvendig spenningsmåling
Område (Automatisk nivå)  0,1 til 65,0 VAC/DC – DC til 440 Hz/td>
Nøyaktighet  ±2% av avlesning + 1ct
Motstandsmåling (Båndtesting)
Måletype  2-polet (med ledningsmotstandskompensasjon) eller 4-pol (Kelvin-avføling) brukervalgbar
Område (Automatisk nivå)  2-polet 0,02 Ω til 99,99 kΩ; 4-polet 0,02 Ω til 99,99 kΩ
Nøyaktighet  ±2% av avlesning + 2 ct
Testspenning  16 VDC (+, - eller autopolaritet)
Teststrøm  Opptil 250 mA maks
Datalagring
Minnekapasitet  512 testresultater (64 KB)
Strøm
Strømkilde  9,6V oppladbar batteripakke (inkludert)
Ladekilde  110/220 50/60Hz ekstern lader med 18Vdc, 1,9A ytelse
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy