Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TSF Hover to magnify image or click to enlarge

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Read more Read less
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Print This Page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Parametry znamionowe według normy UL 1449, wydanie 4 / UL 1283, wydanie 5
Nr części TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Największe napięcie  pracy trwałej(Uc) - 170 V 275 V
Znamionowy prąd obciążeniowy (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Znamionowy prąd wyładowczy (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Bezpiecznik chroniący przed przetężeniem - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Szczegóły dotyczące certyfikacji - UL® 1449 Edycja 4 typ 2CA, tryb 3 kA UL® 1449 Edycja 4 typ 4CA, tryb 3 kA
UL® 1283, wydanie 5 Filtr
Parametry znamionowe według normy IEC 61643-11
Nr części TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Największe napięcie  pracy trwałej(Uc) 30 V 170 V 275 V
Znamionowy prąd obciążeniowy (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Znamionowy prąd wyładowczy (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Napięciowy poziom ochrony (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Napięciowy poziom ochrony (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Napięciowy poziom ochrony (Up) (góra), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Wyłącznik obwodu chroniący przed przetężeniem Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Zgodność z IEC® 61643-11 klasa II

Diagrams

Resources
CAD
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us