Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH31364.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Informações do Testador de resistência de aterramento
Medição de 3-Pontos
Intervalo (Intervalo Automático) 0,09Ω a 99,9kΩ
Resolução 0,01Ω a 100Ω
Tensão de teste Nominal 16 ou 32Vrms selecionável pelo usuário
Frequência operacional 41 a 5078Hz automático ou selecionável pelo usuário
Corrente de teste Até 250mA
Precisão ±2% de Leitura + 1ct @ 128Hz
Medição com 2 grampos
Faixa  0,1 a 500Ω
Resolução 0,01 a 1Ω
Frequência operacional Auto: 1367 Hz; Manual: 128Hz-1367Hz-1611Hz-1758Hz
Medição de 4 pontos para a Resistividade do Solo
Método de Teste   Wenner ou Schlumberger selecionável com cálculo automático de resultados de teste em Ω-metros
Intervalo (Intervalo Automático) 0,01 a 99,99kΩ; ρ max: 999kΩm
Resolução 0,01 a 100Ω
Tensão de teste 16 ou 32V selecionável pelo usuário
Frequência operacional De 41 a 128Hz selecionável
Medição de tensão externa
Intervalo (Intervalo automático)  0,1 a 65,0V CA/CC – CC a 440Hz
Precisão 2% da leitura +/- 1ct
Medição de resistência (Testes da ligação)
Tipo de Medição  2-Polos (com compensação de resistência pelas pontas de prova) ou 4-Polos (leitura Kelvin) selecionável pelo usuário
Intervalo (Intervalo automático)  2-Polos 0,02Ω a 99,99kΩ; 4-Polos 0,02Ω a 99,99kΩ
Precisão 2% da leitura +/- 2cts
Tensão de teste 16 V CC (+, - ou auto polaridade)
Corrente de teste Até 250mA max
Armazenamento de dados
Capacidade de Memória  resultados de testes 512 (64KB)
Alimentação
Fonte de energia Compartimento de bateria recarregável de 9,6 V (incluído)
Fonte de recarga  Carregador externo de 110/220 50/60Hz com saída de 18 Vcc, 1.9A
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy