Swing-Out Panel
Hover to magnify image or click to enlarge
Swing-Out Panel
Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures
- Spring-loaded pivot post allows for easy installation
- Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish
- Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position
- Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
- All necessary mounting hardware included
Especificações
Espessura | 2.66 mm |
Espessura | 12 ga |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Cor | White |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.