Switched PDU Outlet and Environmental Monitor
Hover to magnify image or click to enlarge
Switched PDU Outlet and Environmental Monitor
The Switched PDU Outlet and Environmental Monitor provides power, switched outlet and environmental monitoring for quick access to current, volts, power and kilowatt hours. It allows users to remotely disable specific outlets to neutralize or reboot problem equipment avoiding downtime.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Local LCD display, includes port for optional remote display
- Provides environmental monitoring with two RJ12 ports for plug-and-play optional sensors (ordered separately)
- Ethernet connectivity
- 19-in. rack-mount horizontal model has 15A, 120V, (8) NEMA 5-15R outlets
- 10-ft. power cord with 5-15P
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.