Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TSF Hover to magnify image or click to enlarge

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Read more Read less
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Print This Page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
UL 1449 Edição 4 / UL 1283 Edição 5 Classificações
Número da peça TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensão operacional contínua máxima (Uc) - 170 V 275 V
Corrente de carga nominal (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Corrente nominal de descarga (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Nível de Tensão de Proteção (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Nível de Tensão de Proteção (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Nível Tensão de Proteção (VPR), N-PE+ - 700 V 700 V - -
Tensão limitante medida (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Tensão limitante medida (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Tensão limitante medida (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Fusível de proteção contra sobrecorrente - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Detalhes da certificação - UL® 1449 Edição 4 Tipo 2 CA, Modo 3 kA UL® 1449 Edição 4 Tipo 4 CA, Modo 3 kA
UL® 1283 Edição 5 Filtro EMI
Classificações IEC 61643-11
Número da peça TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensão operacional contínua máxima (Uc) 30 V 170 V 275 V
Corrente de carga nominal (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Corrente nominal de descarga (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Corrente nominal de descarga (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Nível de Tensão de Proteção (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Nível de Tensão de Proteção (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Disjuntor para proteção contra sobrecorrente Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Em conformidade com IEC® 61643-11 Classe II

Diagrams

Resources
CAD
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us