Luft/luft-värmeväxlare, MIX
Hover to magnify image or click to enlarge
Luft/luft-värmeväxlare, MIX
Industriella luft/luft-värmeväxlare erbjuder en kostnadseffektiv kylning av höljen med lågt underhållsbehov.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Omgivningstemperaturområde: -55 °C till +55 °C
- Yta: RAL 7035 för versionerna i galvaniserat stål
- Antal i förpackning: 1
Specifikationer
Nominell frekvens | 50 – 60 Hz |
Material | Galvaniserat stål |
Certifiering
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.