Luft/vatten värmeväxlare, PWS
Luft/vatten värmeväxlare, PWS
Det vertikala värmeväxlarsortimentet PWD för luft/vatten har skyddsgraden IP 55 och lämpar sig för dammiga miljöer med höga temperaturer. Luftens renhet och temperaturen runt skåpet påverkar inte värmeväxlarens prestanda. Värmeväxlaren finns i flera storlekar, vilket gör det enkelt att välja den optimala värmeväxlaren.
Branschstandarder
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: För vertikalt montage. Inget extra arbete på håltagningen krävs för att säkertställa IP klassen. Temperaturreglerad via integrerad termostat och magnetventil samt temperaturövervakning larm larmkontakt. Termostaten är ställbar mellan +8 °C till +50 °C, fabriksinställd på +35 °C. Maximalt drifttryck 10 Bar. Kapacitet beräknad vid W10/L35 och 200 l/h. Använd diagram för att hitta rätt kapacitet. Använd diagramet för att hitta rätt kapacitet vid andra förutsättningar.
- Typ av anslutning: "Plug in" anslutning med snabbplint. 13 mm slanganslutning för vatten.
- Material: Pulverlackerad, galvaniserad stålplåt. Kopparrör med kylflänsar i aluminium.
- Omgivande arbetstemperatur: +1 °C till +70 °C.
- Kapslingsklass: IP 55.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st kylaggregat.
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.