Doskontakt för genomföring, rostfritt stål
Hover to magnify image or click to enlarge
Doskontakt för genomföring, rostfritt stål
Feed-Through Stainless Steel Box Connectors are used inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Feed-Through Stainless Steel Box Connectors are used inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specifikationer
Finish | No. 2B |
Material | Rostfritt stål 304 |
Färg | n/a |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.