Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 BOX CONNECTOR; 18210; F22LB; 18440; F44LB; 18680; F66LB; 18880; F126LB; 19370; F88LB Hover to magnify image or click to enlarge

Doskontakt, gångjärnsförsett skyddsinlägg

Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färgkod ANSI 61
Finish Galvanized; Pulverlackerad strukturerad yta
Färg Ljusgrå
Material Galvaniserat stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.